{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_9_pipe_sockets/2_3_2_9_1_pipe_socket/pn_fl_45.prj},{NB=PN 13 FL 45},{DES=PN 13 FL 45},{DN=12},{S=8},{HS=1/2\"},{D2=15},{L1=98.0},{L2=27.0},{L3=29.500},{L4=2.500},{L5=3.000},{L6=3.000},{D21=17.500},{D3=13.500},{D4=20.000},{D8=0.000},{D9=9.500},{L81=0.000},{R=20.000},{VERS=10},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNFL45},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNFL45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.